EKE-40-8840R-M12
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
40
dimianzujian4082
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/40/dimianzujian4082/eke-40-4080-m12.prj},{NB=EKE-40-8840R-M12},{CODE=EKE},{C2=40系列},{GG=单个供货},{Q=0},{Q2=EKE-40-8840R-M12},{LM=},{LD=},{DQ=},{TD=M12},{M2=8840R},{M1=40},{M=12},{L1=80},{L2=80},{W1=40},{W2=40},{H=12},{G=227},{JGZJ=},{PDF=eke-40-4080.pdf},{K3=9.0},{K4=15.0},{E=5},{PPATH=za/eke-403.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
EKE-40-4080-M12 - 40槽宽8.2系列铝型材--地面组件*支脚连接板
Bill of material
EKE-40-8840R-M12
Bestellnummer
EKE-40-8840R-M12
EKE-40-8840R-M12
CODE
EKE
SYXC
40系列
GG
单个供货
Q
0
0
Q2
EKE-40-8840R-M12
EKE-40-8840R-M12
LM
LD
DQ
TD
M12
M12
M2
8840R
8840R
M1
40
M
12
12
mm
L1
80
mm
L2
80
80
mm
W1
40
mm
d
40
40
mm
H
12
mm
ZL
227
227
g
JGZJ
PDF
eke-40-4080.pdf
K3
9.0
mm
K4
15.0
mm
E
5
5
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성