EBE-4040-ST
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
40
dimianzujian4082
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/40/dimianzujian4082/ebe-4040.prj},{NB=EBE-4040-ST},{CODE=EBE-4040-ST},{C1=EBE},{C2=4040},{C3=ST},{SYXC=40系列},{L=100.000},{BZ=成套供货},{L1=75.000},{L2=41.000},{E=20.000},{F=30.000},{N=20.000},{B=25.000},{D1=9.500},{ZJ=C03×4+C47×4},{H=120.000},{T3=20.000},{L0=40.000},{G=765},{PDF=ebe-4040.pdf},{FF=40.000},{F2=0.000},{F3=0.000},{LD=BFE-40-M8-20},{LM=PNLC-M8-D},{Q=2},{PPATH=../../ppart/part30/eb3.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
EBE-4040 - 支撑座
Bill of material
EBE-4040-ST
dh
EBE-4040-ST
EBE-4040-ST
C1
EBE
C2
4040
4040
C3
ST
ST
SYXC
40系列
L
100.000
mm
bz
成套供货
成套供货
L1
75.000
mm
L2
41.000
mm
E
20.000
mm
F
30.000
mm
N
20.000
mm
B
25.000
mm
d
9.500
mm
zj
C03×4+C47×4
C03×4+C47×4
H
120.000
mm
T3
20.000
mm
L0
40.000
40.000
mm
zl
765
765
PDF
ebe-4040.pdf
FF
40.000
mm
F2
0.000
0.000
mm
F3
0.000
0.000
mm
LD
BFE-40-M8-20
BFE-40-M8-20
LM
PNLC-M8-D
PNLC-M8-D
Q
2
2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성