CC-35-3030-M5-ST
A&T-3D Gallery
工业铝型材及附件
30zhongxinkong10xilie
lianjiejian3010
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/oubiaoxingcai/30zhongxinkong10xilie/lianjiejian3010/cc-35-3030-a15.prj},{NB=CC-35-3030-M5-ST},{CODE=CC},{C2=30系列},{GG=成套加工供货},{D=6.5},{W=22},{F=0},{JGDM=M5},{G=19},{JGZJ=A15×2+A14×1},{PDF=cc35.pdf},{T4=4.000},{Q=A14},{Q2=CC-35-3030-M5-ST},{LM=PSHC-M6-12-D},{LD=BC-08-M6},{DQ=PWFN-6-D},{LM1=PSHF-M5-10-D},{DQ1=PWFN-5-D},{M=3030},{C1=35},{Q1=ST},{Z1=1.000},{Z2=11.000},{S=1.000},{PPATH=../../ppart/part30/cce3533.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CC-35-3030-A15 - 30中心孔10系列铝型材--连接件*挤压角铝35×35×4系列
Bill of material
CC-35-3030-M5-ST
Bestellnummer
CC-35-3030-M5-ST
CC-35-3030-M5-ST
CODE
CC
SYXC
30系列
GG
成套加工供货
成套加工供货
D
6.5
mm
W
22
22
mm
F
0
0
mm
JGDM
M5
M5
zl
19
19
g
JGZJ
A15×2+A14×1
A15×2+A14×1
PDF
cc35.pdf
T4
4.000
4.000
mm
Q
A14
A14
LM
PSHC-M6-12-D
LD
BC-08-M6
DQ
PWFN-6-D
LM1
PSHF-M5-10-D
PSHF-M5-10-D
DQ1
PWFN-5-D
PWFN-5-D
M
3030
3030
C1
35
Q1
ST
ST
Z1
1.000
1.000
mm
Z2
11.000
mm
S
1.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성