AGRU 35345502521 T-Diaphragm Valve Pneumatic closed by resilience PVDF UHP natural 50/25 - SDR21 MOP 10 bar
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/valves/345.prj},{NB=AGRU_35345502521_T-Diaphragm Valve Pneumatic_closed by resilience_PVDF UHP natural_50/25 - SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{MN=35345502521},{DA=50.000},{IDA=1.500},{DA1=25},{IDA1=0.750},{DN=40.000},{DN2=20.000},{S=3.000},{S1=1.900},{L=184.000},{L1=46.000},{L2=60.000},{D=179.000},{D1=39.000},{D2=101.000},{Z=160.500},{H=26.500},{B=25.000},{T=20.000},{KV=220.000},{CV=15.400},{KGEW=6.000},{KGEWX=8.000},{M=35345502521},{BILDCODE=345},{WEIGHT=2.180},{DIMENSIONLANG=50/25 - SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=50/25},{EXT_BEZ_1=T-Diaphragm Valve Pneumatic},{EXT_BEZ_2=closed by resilience},{EXT_BEZ_3=EPDM/PTFE diaphragm},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 49
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
345 - T-Diaphragm Valve Pneumatic
Bill of material
AGRU_35345502521_T-Diaphragm Valve Pneumatic_closed by resilience_PVDF UHP natural_50/25 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35345502521
35345502521
Article number
35345502521
35345502521
Image Code
345
Weight
2.180
2.180
kg
Dimension long
50/25 - SDR21 MOP 10 bar
50/25 - SDR21 MOP 10 bar
Dimension short
50/25
50/25
Description 1
T-Diaphragm Valve Pneumatic
Description 2
closed by resilience
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
Material
PVDF UHP natural
Connection methode
Butt + IR + HPF-welding
Outside diameter (DAOD)
50.000
50.000
mm
IDA
1.500
1.500
인치
Outside diameter1 (DAOD1)
25
25
mm
IDA1
0.750
0.750
인치
DN
40.000
40.000
DN2
20.000
20.000
S
3.000
3.000
mm
S1
1.900
1.900
mm
Dimension L
184.000
184.000
mm
L1
46.000
46.000
mm
L2
60.000
60.000
mm
D
179.000
179.000
mm
D1
39.000
39.000
mm
D2
101.000
101.000
mm
Z
160.500
160.500
mm
H
26.500
26.500
mm
B
25.000
25.000
mm
T
20.000
20.000
mm
KV
220.000
220.000
CV
15.400
15.400
KGEW
6.000
6.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성