AGRU 35343403221 T-Diaphragm Valve manually controlled PVDF UHP natural 40/32 - SDR21 MOP 10 bar
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/valves/343.prj},{NB=AGRU_35343403221_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_40/32 - SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35343403221},{M=35343403221},{BILDCODE=343},{WEIGHT=0.934},{DIMENSIONLANG=40/32 - SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=40/32},{EXT_BEZ_1=T-Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_2=manually controlled},{EXT_BEZ_3=EPDM/PTFE diaphragm},{EXT_BEZ_4=-},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{VERBINDUNG=Butt + IR + HPF-welding},{DA=40.000},{IDA=1.250},{DA1=32},{IDA1=1.000},{DN=32.000},{DN2=25.000},{S=2.400},{S1=2.400},{L=184.000},{L1=46.000},{L2=61.000},{L3=36.000},{D=128.000},{D1=35},{Z=155.000},{H=21.500},{B=25.000},{T=20.000},{KV=210.000},{CV=14.700},{KGEW=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 58
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
343 - T-Diaphragm Valve
Bill of material
AGRU_35343403221_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_40/32 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35343403221
35343403221
Article number
35343403221
35343403221
Image Code
343
Weight
0.934
0.934
kg
Dimension long
40/32 - SDR21 MOP 10 bar
40/32 - SDR21 MOP 10 bar
Dimension short
40/32
40/32
Description 1
T-Diaphragm Valve
Description 2
manually controlled
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
Description 4
-
-
Material
PVDF UHP natural
Connection methode
Butt + IR + HPF-welding
Outside diameter (DAOD)
40.000
40.000
mm
IDA
1.250
1.250
인치
Outside diameter1 (DAOD1)
32
32
mm
IDA1
1.000
1.000
인치
DN
32.000
32.000
DN2
25.000
25.000
S
2.400
2.400
mm
S1
2.400
2.400
mm
Dimension L
184.000
184.000
mm
L1
46.000
46.000
mm
L2
61.000
61.000
mm
L3
36.000
36.000
mm
D
128.000
128.000
mm
D1
35
35
mm
Z
155.000
155.000
mm
H
21.500
21.500
mm
B
25.000
25.000
mm
T
20.000
20.000
mm
KV
210.000
210.000
CV
14.700
14.700
KGEW
0.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성