??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 58
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
343 - T-Membranventil
Stückliste
AGRU_35343403221_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_40/32 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
343
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
T-Membranventil
Bezeichnung 2
handgesteuert
Bezeichnung 3
EPDM/PTFE Membran
Bezeichnung 4
Material
PVDF UHP natur
Verbundungstechnik
Stumpf+IR+HPF-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
IDA1
Zoll
DN
DN2
S
mm
S1
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
D
mm
D1
mm
Z
mm
H
mm
B
mm
T
mm
KV
CV
KGEW
0.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen