??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
342.20 - Robinet à membrane
Nomenclature
AGRU_35342204021_Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_40 - MOP 10 bar DIN/ANSI/JIS
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
342.20
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Robinet à membrane
Description 2
commande manuelle
Description 3
membrane EPDM/PTFE
Matériel
PVDF UHP naturel
Technologie de connexion
raccord par bride
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
DN
S1
mm
S2
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
D
mm
H
mm
B
mm
KV
KGEW
0.000 mm
Dimension E
0.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés