AGRU 35340003221 Diaphragm Valve manually controlled PVDF UHP natural 32 - SDR21 MOP 10 bar
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/valves/340.prj},{NB=AGRU_35340003221_Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35340003221},{M=35340003221},{BILDCODE=340},{WEIGHT=0.918},{DIMENSIONLANG=32 - SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_2=manually controlled},{EXT_BEZ_3=EPDM/PTFE diaphragm},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{VERBINDUNG=Union Connection},{DA=32.000},{DN=25.000},{S=2.400},{L=236.000},{L1=20.100},{L2=24.500},{L3=116.000},{D=86.000},{D1=65.000},{H=107.000},{KV=221.000},{KGEW=0.000},{X1=2},{NDM=8.000},{K1=6.400},{S1=16.000},{E1=17.770}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
340 - Diaphragm Valve
Bill of material
AGRU_35340003221_Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35340003221
35340003221
Article number
35340003221
35340003221
Image Code
340
Weight
0.918
0.918
kg
Dimension long
32 - SDR21 MOP 10 bar
32 - SDR21 MOP 10 bar
Dimension short
32
32
Description 1
Diaphragm Valve
Description 2
manually controlled
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
Material
PVDF UHP natural
Connection methode
Union Connection
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
DN
25.000
25.000
S
2.400
2.400
mm
Dimension L
236.000
236.000
mm
L1
20.100
20.100
mm
L2
24.500
24.500
mm
L3
116.000
116.000
mm
D
86.000
86.000
mm
D1
65.000
65.000
mm
H
107.000
107.000
mm
KV
221.000
221.000
KGEW
0.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성