AGRU 35337100011 Sampling Valve NPT-thread PVDF UHP natural 10 - MOP 10 bar
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/valves/337_1.prj},{NB=AGRU_35337100011_Sampling Valve_NPT-thread_PVDF UHP natural_10 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35337100011},{M=35337100011},{BILDCODE=337.1},{WEIGHT=0.053},{DIMENSIONLANG=10 - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=10},{EXT_BEZ_1=Sampling Valve},{EXT_BEZ_2=NPT-thread},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Thread connection},{DA=10.000},{IDA=0.250},{DN=6.000},{L=58.500},{L1=28.500},{D=28.000},{H=25.500},{B=28.200},{T=13.200},{T1=14.500},{GIN=0.250},{NPT=0.250},{GND=13.160},{GKDI=11.450},{GEW=13.157}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
337.1 - Sampling Valve
Bill of material
AGRU_35337100011_Sampling Valve_NPT-thread_PVDF UHP natural_10 - MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35337100011
Article number
35337100011
Image Code
337.1
Weight
0.053
kg
Dimension long
10 - MOP 10 bar
Dimension short
10
Description 1
Sampling Valve
Description 2
NPT-thread
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Thread connection
Outside diameter (DAOD)
10.000
mm
IDA
0.250
인치
DN
6.000
Dimension L
58.500
mm
L1
28.500
mm
D
28.000
mm
H
25.500
mm
B
28.200
mm
T
13.200
mm
T1
14.500
mm
GIN
0.250
인치
NPT
0.250
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성