??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
337.1 - Válvula de toma de muestras
Lista de materiales
AGRU_35337100011_Sampling Valve_NPT-thread_PVDF UHP natural_10 - MOP 10 bar
LOD Destination
Nivel LOD
Número de artículo
35337100011
Número de artículo
35337100011
Código de imagen
337.1
Peso
0.053 kg
Dimensión larga
10 - MOP 10 bar
Dimensión corta
10
Descripción 1
Válvula de toma de muestras
Descripción 2
rosca NPT
Material
PVDF UHP natural
Proceso de manufactura
producción por inyección
Tecnología de conexión
atornilladura
Outside diameter (DAOD)
10.000 mm
IDA
0.250 Pulgada
DN
6.000
Dimension L
58.500 mm
L1
28.500 mm
D
28.000 mm
H
25.500 mm
B
28.200 mm
T
13.200 mm
T1
14.500 mm
GIN
0.250 Pulgada
NPT
0.250
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD