??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
337 - Sampling Valve
Bill of material
AGRU_35337000011_Sampling Valve_BSP-thread_PVDF UHP natural_10 - MOP 10 bar
LOD Destination
LOD Level
Article number
35337000011
Article number
35337000011
Image Code
337
Weight
0.050 kg
Dimension long
10 - MOP 10 bar
Dimension short
10
Description 1
Sampling Valve
Description 2
BSP-thread
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Thread connection
Outside diameter (DAOD)
10.000 mm
IDA
0.250 Дюйм
DN
6.000
Dimension L
56.000 mm
L1
26.000 mm
D
28.000 mm
H
25.500 mm
B
28.200 mm
T
13.200 mm
T1
12.000 mm
GIN
0.250 Дюйм
Gewinde Nenndurchmesser
13.160 mm
Kerndurchmesser innengew.
11.450 mm
GEW
13.157 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей