AGRU 35337000011 Sampling Valve BSP-thread PVDF UHP natural 10 - MOP 10 bar
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/valves/337.prj},{NB=AGRU_35337000011_Sampling Valve_BSP-thread_PVDF UHP natural_10 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35337000011},{M=35337000011},{BILDCODE=337},{WEIGHT=0.050},{DIMENSIONLANG=10 - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=10},{EXT_BEZ_1=Sampling Valve},{EXT_BEZ_2=BSP-thread},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Thread connection},{DA=10.000},{IDA=0.250},{DN=6.000},{L=56.000},{L1=26.000},{D=28.000},{H=25.500},{B=28.200},{T=13.200},{T1=12.000},{GIN=0.250},{GND=13.160},{GKDI=11.450},{GEW=13.157}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
337 - Sampling Valve
Bill of material
AGRU_35337000011_Sampling Valve_BSP-thread_PVDF UHP natural_10 - MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35337000011
Article number
35337000011
Image Code
337
Weight
0.050
kg
Dimension long
10 - MOP 10 bar
Dimension short
10
Description 1
Sampling Valve
Description 2
BSP-thread
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Thread connection
Outside diameter (DAOD)
10.000
mm
IDA
0.250
인치
DN
6.000
Dimension L
56.000
mm
L1
26.000
mm
D
28.000
mm
H
25.500
mm
B
28.200
mm
T
13.200
mm
T1
12.000
mm
GIN
0.250
인치
Gewinde Nenndurchmesser
13.160
mm
Kerndurchmesser innengew.
11.450
mm
GEW
13.157
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성