??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
337 - Robinet de prélèvement
Nomenclature
AGRU_35337000011_Sampling Valve_BSP-thread_PVDF UHP natural_10 - MOP 10 bar
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
35337000011
Numéro de l'article
35337000011
Code d'image
337
Poids
0.050 kg
Dimension longue
10 - MOP 10 bar
Dimension courte
10
Description 1
Robinet de prélèvement
Description 2
filetage BSP
Matériel
PVDF UHP naturel
Processus de fabrication
production par injection
Technologie de connexion
raccord vissé
Outside diameter (DAOD)
10.000 mm
IDA
0.250 Pouce
DN
6.000
Dimension L
56.000 mm
L1
26.000 mm
D
28.000 mm
H
25.500 mm
B
28.200 mm
T
13.200 mm
T1
12.000 mm
GIN
0.250 Pouce
Gewinde Nenndurchmesser
13.160 mm
Kerndurchmesser innengew.
11.450 mm
GEW
13.157 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés