??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
248.1 - Transmisor de presión Z800
Lista de materiales
AGRU_35248102521_Gauge guard Z800_PTFE diaphragm_PVDF UHP natural_25 - SDR21 MOP 10 bar - 1/4
LOD Destination
LOD Level
Número de artículo
Número de artículo
Código de imagen
248.1
Peso
kg
Dimensión larga
Dimensión corta
Descripción 1
Transmisor de presión Z800
Descripción 2
membrana PTFE
Descripción 3
Manometer 0-10 bar
Material
PVDF UHP natural
Proceso de manufactura
producción por inyección
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pulgada
DN
S
mm
Dimension L
84.500 mm
D
mm
H
mm
B
mm
P
10.000 bar
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD