??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
247.1 - Medidor de fluxo M335
Lista de peças
AGRU_35247123221_Flow Meter M335_FPM-sealing PSU-measuring tube_PVDF UHP natural_32-SDR21 MOP 10bar 100-1000l/h
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
Número do artigo
Código de imagem
247.1
Peso
kg
Dimensão longa
Dimensão curta
Descrição 1
Medidor de fluxo M335
Descrição 2
vedação FPM/tubo medição PSU
Material
PVDF UHP natural
Processo de manufatura
produção por injecção
Tecnologia de conexão
solda de topo + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
Dimension L
mm
H
335.000 mm
P
10.000 bar
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD