??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
247.1 - Flujómetro M335
Lista de materiales
AGRU_35247123221_Flow Meter M335_FPM-sealing PSU-measuring tube_PVDF UHP natural_32-SDR21 MOP 10bar 100-1000l/h
LOD Destination
LOD Level
Número de artículo
Número de artículo
Código de imagen
247.1
Peso
kg
Dimensión larga
Dimensión corta
Descripción 1
Flujómetro M335
Descripción 2
sellado FPM/tubo medición PSU
Material
PVDF UHP natural
Proceso de manufactura
producción por inyección
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
S
mm
Dimension L
mm
H
335.000 mm
P
10.000 bar
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD