AGRU 35246132021 Flow Meter M123 FPM-sealing PSU-measuring tube PVDF UHP natural 20-SDR21 MOP 10bar 20-200l/h
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/valves/246_1.prj},{NB=AGRU_35246132021_Flow Meter M123_FPM-sealing PSU-measuring tube_PVDF UHP natural_20-SDR21 MOP 10bar 20-200l/h (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35246132021},{M=35246132021},{BILDCODE=246.1},{WEIGHT=0.195},{DIMENSIONLANG=20-SDR21 MOP 10bar 20-200l/h},{DURCHMESSER=20},{EXT_BEZ_1=Flow Meter M123},{EXT_BEZ_2=FPM-sealing PSU-measuring tube},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=20.000},{IDA=0.500},{DN=15.000},{S=1.900},{L=293.000},{H=185.000},{P=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
246.1 - Flow Meter M123
Bill of material
AGRU_35246132021_Flow Meter M123_FPM-sealing PSU-measuring tube_PVDF UHP natural_20-SDR21 MOP 10bar 20-200l/h
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35246132021
35246132021
Article number
35246132021
35246132021
Image Code
246.1
Weight
0.195
0.195
kg
Dimension long
20-SDR21 MOP 10bar 20-200l/h
20-SDR21 MOP 10bar 20-200l/h
Dimension short
20
20
Description 1
Flow Meter M123
Description 2
FPM-sealing PSU-measuring tube
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
20.000
20.000
mm
IDA
0.500
0.500
인치
DN
15.000
15.000
S
1.900
1.900
mm
Dimension L
293.000
293.000
mm
H
185.000
185.000
mm
P
10.000
bar
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성