AGRU 35244003221 Pressure retaining valve V186 PTFE diaphragm PVDF UHP natural 32 - SDR21 MOP 10 bar
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/valves/244.prj},{NB=AGRU_35244003221_Pressure retaining valve V186_PTFE diaphragm_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35244003221},{M=35244003221},{BILDCODE=244},{WEIGHT=1.446},{DIMENSIONLANG=32 - SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Pressure retaining valve V186},{EXT_BEZ_2=PTFE diaphragm},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{IDA=1.000},{DN=25.000},{S=2.400},{L=198.000},{D=112.000},{H=199.000},{B=27.000},{P=10.000},{X1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
244 - Pressure retaining valve V186
Bill of material
AGRU_35244003221_Pressure retaining valve V186_PTFE diaphragm_PVDF UHP natural_32 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35244003221
35244003221
Article number
35244003221
35244003221
Image Code
244
Weight
1.446
1.446
kg
Dimension long
32 - SDR21 MOP 10 bar
32 - SDR21 MOP 10 bar
Dimension short
32
32
Description 1
Pressure retaining valve V186
Description 2
PTFE diaphragm
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
IDA
1.000
1.000
인치
DN
25.000
25.000
S
2.400
2.400
mm
Dimension L
198.000
198.000
mm
D
112.000
112.000
mm
H
199.000
199.000
mm
B
27.000
27.000
mm
P
10.000
bar
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성