AGRU 35242102521 Diaphragm Valve manually controlled PVDF UHP natural 25 - MOP 10 bar
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/valves/242_10.prj},{NB=AGRU_35242102521_Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_25 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35242102521},{M=35242102521},{BILDCODE=242.10},{WEIGHT=1.192},{DIMENSIONLANG=25 - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=25},{EXT_BEZ_1=Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_2=manually controlled},{EXT_BEZ_3=EPDM/PTFE diaphragm},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{VERBINDUNG=Flange connection DIN},{DA=25.000},{IDA=0.750},{DN=20.000},{S1=75.000},{S2=108.000},{L=236.000},{L1=17.000},{L2=24.300},{D=12.000},{H=100.000},{B=85.000},{KGEW=0.000},{E=0.000},{NDM=6.000},{KDM=4.900},{X=1.000},{E1=13.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
242.10 - Diaphragm Valve
Bill of material
AGRU_35242102521_Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_25 - MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35242102521
35242102521
Article number
35242102521
35242102521
Image Code
242.10
Weight
1.192
1.192
kg
Dimension long
25 - MOP 10 bar
25 - MOP 10 bar
Dimension short
25
25
Description 1
Diaphragm Valve
Description 2
manually controlled
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
Material
PVDF UHP natural
Connection methode
Flange connection DIN
Outside diameter (DAOD)
25.000
25.000
mm
IDA
0.750
0.750
인치
DN
20.000
20.000
S1
75.000
75.000
mm
S2
108.000
108.000
mm
Dimension L
236.000
236.000
mm
L1
17.000
17.000
mm
L2
24.300
24.300
mm
D
12.000
12.000
mm
H
100.000
100.000
mm
B
85.000
85.000
mm
KGEW
0.000
mm
Dimension E
0.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성