??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 25
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
240 - T-Diaphragm Valve
Bill of material
AGRU_35240201421_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_200/140 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
LOD Level
Article number
Article number
Image Code
240
Weight
kg
Dimension long
Dimension short
Description 1
T-Diaphragm Valve
Description 2
manually controlled
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
machined
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
S
mm
S1
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D1
mm
Z
mm
H
mm
T
mm
T1
mm
B
135.000 mm
SL1
32.000 mm
ST
48.300 mm
DN
40.000 mm
SL
194.000 mm
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)