??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
240 - Robinet à membrane en T
Nomenclature
AGRU_35240201421_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_200/140 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
240
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Robinet à membrane en T
Description 2
commande manuelle
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
Matériel
PVDF UHP naturel
Processus de fabrication
fabrication mécanique
Technologie de connexion
soudage en bout + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
S
mm
S1
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D1
mm
Z
mm
H
mm
T
mm
T1
mm
B
135.000 mm
SL1
32.000 mm
ST
48.300 mm
DN
40.000 mm
SL
194.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés