AGRU 35306003221 Sanitary Joint Fitting PVDF UHP natural 32X2.4 SDR21 MOP 10 bar
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/fittings/35_306.prj},{NB=AGRU_35306003221_Sanitary Joint Fitting_PVDF UHP natural_32X2.4 SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35306003221},{M=35306003221},{BILDCODE=35.306},{WEIGHT=0.037},{DIMENSIONLANG=32X2.4 SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Sanitary Joint Fitting},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{IDA=1.000},{S=2.400},{L=42.000},{L1=23.000},{L2=2.800},{D=50.500},{D1=29.700},{D3=40.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
35.306 - Sanitary Joint Fitting
Bill of material
AGRU_35306003221_Sanitary Joint Fitting_PVDF UHP natural_32X2.4 SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35306003221
35306003221
Article number
35306003221
35306003221
Image Code
35.306
Weight
0.037
0.037
kg
Dimension long
32X2.4 SDR21 MOP 10 bar
32X2.4 SDR21 MOP 10 bar
Dimension short
32
32
Description 1
Sanitary Joint Fitting
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
machined
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
IDA
1.000
1.000
인치
S
2.400
2.400
mm
Dimension L
42.000
42.000
mm
L1
23.000
23.000
mm
L2
2.800
mm
D
50.500
50.500
mm
D1
29.700
29.700
mm
D3
40.000
40.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성