AGRU 35307163231 Tee reduced - PVDF UHP natural 160/32 SDR33/21 MOP 10 bar
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/fittings/307.prj},{NB=AGRU_35307163231_Tee reduced_-_PVDF UHP natural_160/32 SDR33/21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35307163231},{M=35307163231},{BILDCODE=307},{WEIGHT=1.485},{DIMENSIONLANG=160/32 SDR33/21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=160/32},{EXT_BEZ_1=Tee reduced},{EXT_BEZ_2=-},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=160.000},{DA1=32},{S=4.900},{S1=2.400},{L=158.000},{L3=31.000},{D1=178.000},{Z=187.500},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
307 - Tee reduced
Bill of material
AGRU_35307163231_Tee reduced_-_PVDF UHP natural_160/32 SDR33/21 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35307163231
35307163231
Article number
35307163231
35307163231
Image Code
307
Weight
1.485
1.485
kg
Dimension long
160/32 SDR33/21 MOP 10 bar
160/32 SDR33/21 MOP 10 bar
Dimension short
160/32
160/32
Description 1
Tee reduced
Description 2
-
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
machined
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
160.000
160.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
32
32
mm
S
4.900
4.900
mm
S1
2.400
2.400
mm
Dimension L
158.000
158.000
mm
L3
31.000
31.000
mm
D1
178.000
178.000
mm
Z
187.500
187.500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성