AGRU 35066002021 Tee long spigot PVDF UHP natural 20X1.9 SDR21 ISO S-10
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/fittings/066.prj},{NB=AGRU_35066002021_Tee_long spigot_PVDF UHP natural_20X1.9 SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35066002021},{M=35066002021},{BILDCODE=066},{WEIGHT=0.042},{DIMENSIONLANG=20X1.9 SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=20},{EXT_BEZ_1=Tee},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR + HPF-welding},{DA=20.000},{S=1.900},{L=109.000},{L3=36.000},{Z=55.000},{X1=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
066 - Tee
Bill of material
AGRU_35066002021_Tee_long spigot_PVDF UHP natural_20X1.9 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35066002021
35066002021
Article number
35066002021
35066002021
Image Code
066
Weight
0.042
0.042
kg
Dimension long
20X1.9 SDR21 ISO S-10
20X1.9 SDR21 ISO S-10
Dimension short
20
20
Description 1
Tee
Description 2
long spigot
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR + HPF-welding
Outside diameter (DAOD)
20.000
20.000
mm
S
1.900
1.900
mm
Dimension L
109.000
109.000
mm
L3
36.000
36.000
mm
Z
55.000
55.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성