AGRU 35065169031 Tee reduced long spigot PVDF UHP natural 160/90 SDR33/21 MOP 10 bar
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/fittings/065.prj},{NB=AGRU_35065169031_Tee reduced_long spigot_PVDF UHP natural_160/90 SDR33/21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35065169031},{M=35065169031},{BILDCODE=065},{WEIGHT=2.655},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR33/21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Tee reduced},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=160.000},{DA1=90},{S=4.900},{S1=4.300},{L=348.000},{L1=97.000},{L2=72.000},{Z=183.000},{X1=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
065 - Tee reduced
Bill of material
AGRU_35065169031_Tee reduced_long spigot_PVDF UHP natural_160/90 SDR33/21 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35065169031
35065169031
Article number
35065169031
35065169031
Image Code
065
Weight
2.655
2.655
kg
Dimension long
160/90 SDR33/21 MOP 10 bar
160/90 SDR33/21 MOP 10 bar
Dimension short
160/90
160/90
Description 1
Tee reduced
Description 2
long spigot
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
160.000
160.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
90
90
mm
S
4.900
4.900
mm
S1
4.300
4.300
mm
Dimension L
348.000
348.000
mm
L1
97.000
97.000
mm
L2
72.000
72.000
mm
Z
183.000
183.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성