AGRU 35047251421 Transition Fitting PVDF-UHP to PFA PVDF UHP natural 25X1/4 SDR21 MOP 10 bar
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/fittings/047.prj},{NB=AGRU_35047251421_Transition Fitting_PVDF-UHP to PFA_PVDF UHP natural_25X1/4 SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35047251421},{M=35047251421},{BILDCODE=047},{WEIGHT=0.038},{DIMENSIONLANG=25X1/4\" SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=25},{EXT_BEZ_1=Transition Fitting},{EXT_BEZ_2=PVDF-UHP to PFA},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt+IR-welding, Flare LINK},{DA=25.000},{IDA=0.250},{S=1.900},{L4=78.000},{L5=30.000},{D1=98.000},{D=38.100},{XX=25X1/4 SDR21 MOP 10 bar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
047 - Transition Fitting
Bill of material
AGRU_35047251421_Transition Fitting_PVDF-UHP to PFA_PVDF UHP natural_25X1/4 SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35047251421
35047251421
Article number
35047251421
35047251421
Image Code
047
Weight
0.038
0.038
kg
Dimension long
25X1/4" SDR21 MOP 10 bar
25X1/4" SDR21 MOP 10 bar
Dimension short
25
25
Description 1
Transition Fitting
Description 2
PVDF-UHP to PFA
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt+IR-welding, Flare LINK
Butt+IR-welding, Flare LINK
Outside diameter (DAOD)
25.000
25.000
mm
IDA
0.250
0.250
인치
S
1.900
1.900
mm
L4
78.000
78.000
mm
L5
30.000
mm
DURCHMESSER
98.000
mm
DURCHMESSER
38.100
mm
XX
25X1/4 SDR21 MOP 10 bar
25X1/4 SDR21 MOP 10 bar
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성