AGRU 35028011033 Restrained Fitting PVDF UHP natural 110X3.4 SDR33 ISO S-16
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/fittings/028.prj},{NB=AGRU_35028011033_Restrained Fitting_PVDF UHP natural_110X3.4 SDR33 ISO S-16 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35028011033},{M=35028011033},{BILDCODE=028},{WEIGHT=0.524},{DIMENSIONLANG=110X3.4 SDR33 ISO S-16},{DURCHMESSER=110},{EXT_BEZ_1=Restrained Fitting},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=110.000},{IDA=4.000},{S=3.400},{L=150.000},{L1=77.000},{L2=41.000},{D1=126.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
028 - Restrained Fitting
Bill of material
AGRU_35028011033_Restrained Fitting_PVDF UHP natural_110X3.4 SDR33 ISO S-16
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35028011033
35028011033
Article number
35028011033
35028011033
Image Code
028
Weight
0.524
0.524
kg
Dimension long
110X3.4 SDR33 ISO S-16
110X3.4 SDR33 ISO S-16
Dimension short
110
110
Description 1
Restrained Fitting
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
IDA
4.000
4.000
인치
S
3.400
3.400
mm
Dimension L
150.000
150.000
mm
L1
77.000
77.000
mm
L2
41.000
41.000
mm
D1
126.000
126.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성