AGRU 35024803221 Union nut spare part Union 024-A PVDF UHP natural 32 - G 1 1/2
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/fittings/024_8.prj},{NB=AGRU_35024803221_Union nut_spare part Union 024-A_PVDF UHP natural_32 - G 1 1/2 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35024803221},{M=35024803221},{BILDCODE=024.8},{WEIGHT=0.042},{DIMENSIONLANG=32 - G 1 1/2\"},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Union nut},{EXT_BEZ_2=spare part Union 024-A},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{DA=32.000},{L1=20.500},{D=60.000},{D1=41.500},{D2=44.845},{B=27.000},{GIN=1.500},{XX=32 - G 1 1/2},{G=38.100},{R=3.000},{ALPHA=60.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
024.8 - Union nut
Bill of material
AGRU_35024803221_Union nut_spare part Union 024-A_PVDF UHP natural_32 - G 1 1/2
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35024803221
35024803221
Article number
35024803221
35024803221
Image Code
024.8
Weight
0.042
0.042
kg
Dimension long
32 - G 1 1/2"
32 - G 1 1/2"
Dimension short
32
32
Description 1
Union nut
Description 2
spare part Union 024-A
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
L1
20.500
20.500
mm
D
60.000
60.000
mm
D1
41.500
41.500
mm
D2
44.845
44.845
mm
B
27.000
27.000
mm
GIN
1.500
1.500
인치
Radius von Zacken
3.000
3.000
mm
Winkel von Schärge der Zacke
60.000
°
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성