??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
024.5 - Verschraubung Typ 24-A
Stückliste
AGRU_35024503221_Union Type 24-A_FPM-sealing with FDA Approval_PVDF UHP natural_32X2.4 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
LOD Level
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
024.5
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Verschraubung Typ 24-A
Bezeichnung 2
FPM-sealing with FDA Approval
Material
PVDF UHP natural
Herstellverfahren
formgespritzt
Verbundungstechnik
Stumpf+IR+HPF-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
mm
L1
27.000 mm
L2
mm
D
mm
B
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen