??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
024.4 - Union nut
Bill of material
AGRU_35024407521_Union nut_spare part Union 024_PVDF UHP natural_75/90 - S 107.5X3.6
LOD Destination
LOD Level
Article number
35024407521
Article number
35024407521
Image Code
024.4
Weight
0.290 kg
Dimension long
75/90 - S 107.5X3.6
Dimension short
75/90
Description 1
Union nut
Description 2
spare part Union 024
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Outside diameter (DAOD)
75.000 mm
L1
31.000 mm
D
130.000 mm
D1
90.700 mm
D2
102.100 mm
B
40.000 mm
GIN
0.000 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей