??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
024.4 - Union nut
Bill of material
AGRU_35024407521_Union nut_spare part Union 024_PVDF UHP natural_75/90 - S 107.5X3.6
LOD Destination
LOD Level
Article number
35024407521
Article number
35024407521
Image Code
024.4
Weight
0.290 kg
Dimension long
75/90 - S 107.5X3.6
Dimension short
75/90
Description 1
Union nut
Description 2
spare part Union 024
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Outside diameter (DAOD)
75.000 mm
L1
31.000 mm
D
130.000 mm
D1
90.700 mm
D2
102.100 mm
B
40.000 mm
GIN
0.000 Inch
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)