??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
024.4 - Ecrou d'accouplement
Nomenclature
AGRU_35024407521_Union nut_spare part Union 024_PVDF UHP natural_75/90 - S 107.5X3.6
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
35024407521
Numéro de l'article
35024407521
Code d'image
024.4
Poids
0.290 kg
Dimension longue
75/90 - S 107.5X3.6
Dimension courte
75/90
Description 1
Ecrou d'accouplement
Description 2
pièce rechange union 024
Matériel
PVDF UHP natural
Processus de fabrication
production par injection
Outside diameter (DAOD)
75.000 mm
L1
31.000 mm
D
130.000 mm
D1
90.700 mm
D2
102.100 mm
B
40.000 mm
GIN
0.000 Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés