??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
024.2 - Einlegeteil
Stückliste
AGRU_35024207521_Union end_spare part Union 024_PVDF UHP natural_75X3.6 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
LOD Level
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
024.2
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Einlegeteil
Bezeichnung 2
Ersatzteil Verschraubung 024
Werkstoff
PVDF UHP natur
Herstellverfahren
formgespritzt
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
9.000 mm
D1
90.000 mm
D2
101.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen