AGRU 35024007521 Union Type 24 FPM-sealing with FDA Approval PVDF UHP natural 75X3.6 SDR21 ISO S-10
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/fittings/024.prj},{NB=AGRU_35024007521_Union Type 24_FPM-sealing with FDA Approval_PVDF UHP natural_75X3.6 SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35024007521},{M=35024007521},{BILDCODE=024},{WEIGHT=0.748},{DIMENSIONLANG=75X3.6 SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=75},{EXT_BEZ_1=Union Type 24},{EXT_BEZ_2=FPM-sealing with FDA Approval},{EXT_BEZ_3=-},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=75.000},{S=3.600},{L=132.000},{L1=28.000},{L2=37.000},{D=130.000},{B=40.000},{X1=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
024 - Union Type 24
Bill of material
AGRU_35024007521_Union Type 24_FPM-sealing with FDA Approval_PVDF UHP natural_75X3.6 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35024007521
35024007521
Article number
35024007521
35024007521
Image Code
024
Weight
0.748
0.748
kg
Dimension long
75X3.6 SDR21 ISO S-10
75X3.6 SDR21 ISO S-10
Dimension short
75
75
Description 1
Union Type 24
Description 2
FPM-sealing with FDA Approval
Description 3
-
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
75.000
75.000
mm
S
3.600
3.600
mm
Dimension L
132.000
132.000
mm
L1
28.000
28.000
mm
L2
37.000
37.000
mm
D
130.000
mm
B
40.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성