??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
024 - Union type 24
Nomenclature
AGRU_35024007521_Union Type 24_FPM-sealing with FDA Approval_PVDF UHP natural_75X3.6 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
024
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Union type 24
Description 2
FPM-sealing with FDA Approval
Description 3
-
Matériel
PVDF UHP natural
Processus de fabrication
production par injection
Technologie de connexion
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
D
130.000 mm
B
40.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés