AGRU 35012918021 Chamfered Stub Flange DIN for butterfly valves PVDF UHP natural 180X8.6 SDR21 ISO S-10
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/fittings/012_9.prj},{NB=AGRU_35012918021_Chamfered Stub Flange DIN_for butterfly valves_PVDF UHP natural_180X8.6 SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35012918021},{M=35012918021},{BILDCODE=012.9},{WEIGHT=1.102},{DIMENSIONLANG=180X8.6 SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=180},{EXT_BEZ_1=Chamfered Stub Flange DIN},{EXT_BEZ_2=for butterfly valves},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded+chamfered},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=180.000},{S=8.600},{L=80.000},{L3=57.000},{D=150.000},{D3=183.000},{D4=212.000},{H=18.000},{ALPHA=30.000},{X1=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012.9 - Chamfered Stub Flange DIN
Bill of material
AGRU_35012918021_Chamfered Stub Flange DIN_for butterfly valves_PVDF UHP natural_180X8.6 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35012918021
35012918021
Article number
35012918021
35012918021
Image Code
012.9
Weight
1.102
1.102
kg
Dimension long
180X8.6 SDR21 ISO S-10
180X8.6 SDR21 ISO S-10
Dimension short
180
180
Description 1
Chamfered Stub Flange DIN
Description 2
for butterfly valves
Material
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded+chamfered
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
180.000
180.000
mm
S
8.600
8.600
mm
Dimension L
80.000
80.000
mm
L3
57.000
57.000
mm
D
150.000
150.000
mm
D3
183.000
183.000
mm
D4
212.000
212.000
mm
H
18.000
18.000
mm
ALPHA
30.000
30.000
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성