您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
português
français
AGRU 35012918021 Chamfered Stub Flange DIN for butterfly valves PVDF UHP natural 180X8.6 SDR21 ISO S-10
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/fittings/012_9.prj},{NB=AGRU_35012918021_Chamfered Stub Flange DIN_for butterfly valves_PVDF UHP natural_180X8.6 SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35012918021},{M=35012918021},{BILDCODE=012.9},{WEIGHT=1.102},{DIMENSIONLANG=180X8.6 SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=180},{EXT_BEZ_1=Chamfered Stub Flange DIN},{EXT_BEZ_2=for butterfly valves},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded+chamfered},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=180.000},{S=8.600},{L=80.000},{L3=57.000},{D=150.000},{D3=183.000},{D4=212.000},{H=18.000},{ALPHA=30.000},{X1=4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
012.9 - Collerette chanfreinée DIN
Nomenclature
AGRU_35012918021_Chamfered Stub Flange DIN_for butterfly valves_PVDF UHP natural_180X8.6 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Numéro de l'article
35012918021
35012918021
Numéro de l'article
35012918021
35012918021
Code d'image
012.9
Poids
1.102
1.102
kg
Dimension longue
180X8.6 SDR21 ISO S-10
180X8.6 SDR21 ISO S-10
Dimension courte
180
180
Description 1
Collerette chanfreinée DIN
Description 2
pour robinets d'arrêt
Matériel
PVDF UHP natural
Processus de fabrication
injection+alésage
Technologie de connexion
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
180.000
180.000
mm
S
8.600
8.600
mm
Dimension L
80.000
80.000
mm
L3
57.000
57.000
mm
D
150.000
150.000
mm
D3
183.000
183.000
mm
D4
212.000
212.000
mm
H
18.000
18.000
mm
ALPHA
30.000
30.000
Previews
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型