AGRU 35012212533 Stub Flange JIS short spigot PVDF UHP natural 125X3.9 SDR33 ISO S-16
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/fittings/012_2.prj},{NB=AGRU_35012212533_Stub Flange JIS_short spigot_PVDF UHP natural_125X3.9 SDR33 ISO S-16 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35012212533},{M=35012212533},{BILDCODE=012.2},{WEIGHT=0.515},{DIMENSIONLANG=125X3.9 SDR33 ISO S-16},{DURCHMESSER=125},{EXT_BEZ_1=Stub Flange JIS},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=125.000},{IDA=4.500},{S=3.900},{L=80.000},{L3=33.000},{D3=132.000},{D4=154.000},{H=14.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012.2 - Stub Flange JIS
Bill of material
AGRU_35012212533_Stub Flange JIS_short spigot_PVDF UHP natural_125X3.9 SDR33 ISO S-16
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
35012212533
35012212533
Article number
35012212533
35012212533
Image Code
012.2
Weight
0.515
0.515
kg
Dimension long
125X3.9 SDR33 ISO S-16
125X3.9 SDR33 ISO S-16
Dimension short
125
125
Description 1
Stub Flange JIS
Description 2
short spigot
Material
PVDF UHP natural
PVDF UHP natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
125.000
125.000
mm
IDA
4.500
4.500
인치
S
3.900
3.900
mm
Dimension L
80.000
80.000
mm
L3
33.000
33.000
mm
D3
132.000
132.000
mm
D4
154.000
154.000
mm
H
14.000
14.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성