??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
72.343 - T-Membranventil
Stückliste
AGRU_72343402111_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_40/20 - SDR11 MOP 10 bar
LOD Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
72.343
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
T-Membranventil
Bezeichnung 2
handgesteuert
Bezeichnung 3
EPDM/PTFE Membran
Material
PP Pure grau
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
IDA1
Zoll
S
mm
S1
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
36.000 mm
L3
mm
L4
mm
D
85.000 mm
H
mm
T
17.000 mm
KGEW
mm
Dimension E
0.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen