AGRU 72247123211 Flow Meter M335 FPM-sealing PSU-measuring tube PP Pure grey 32-SDR11 MOP 10bar 100-1000l/h
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/valves/247_1.prj},{NB=AGRU_72247123211_Flow Meter M335_FPM-sealing PSU-measuring tube_PP Pure grey_32-SDR11 MOP 10bar 100-1000l/h (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72247123211},{M=72247123211},{BILDCODE=247.1},{WEIGHT=0.535},{DIMENSIONLANG=32-SDR11 MOP 10bar 100-1000l/h},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Flow Meter M335},{EXT_BEZ_2=FPM-sealing PSU-measuring tube},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{DN=25.000},{S=2.900},{L=455.000},{H=335.000},{P=10.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
247.1 - Flow Meter M335
Bill of material
AGRU_72247123211_Flow Meter M335_FPM-sealing PSU-measuring tube_PP Pure grey_32-SDR11 MOP 10bar 100-1000l/h
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
72247123211
72247123211
Article number
72247123211
72247123211
Image Code
247.1
Weight
0.535
0.535
kg
Dimension long
32-SDR11 MOP 10bar 100-1000l/h
32-SDR11 MOP 10bar 100-1000l/h
Dimension short
32
32
Description 1
Flow Meter M335
Description 2
FPM-sealing PSU-measuring tube
Material
PP Pure grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
DN
25.000
25.000
S
2.900
2.900
mm
Dimension L
455.000
455.000
mm
H
335.000
mm
P
10.000
bar
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성