AGRU 72246022011 Flow Meter M123 FPM-sealing PSU-measuring tube PP Pure grey 20-SDR11 MOP 10bar 15-150l/h
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/valves/246.prj},{NB=AGRU_72246022011_Flow Meter M123_FPM-sealing PSU-measuring tube_PP Pure grey_20-SDR11 MOP 10bar 15-150l/h (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72246022011},{M=72246022011},{BILDCODE=246},{WEIGHT=0.130},{DIMENSIONLANG=20-SDR11 MOP 10bar 15-150l/h},{DURCHMESSER=20},{EXT_BEZ_1=Flow Meter M123},{EXT_BEZ_2=FPM-sealing PSU-measuring tube},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=20.000},{IDA=0.500},{DN=15.000},{S=1.900},{L=293.000},{H=185.000},{P=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
246 - Flow Meter M123
Bill of material
AGRU_72246022011_Flow Meter M123_FPM-sealing PSU-measuring tube_PP Pure grey_20-SDR11 MOP 10bar 15-150l/h
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
72246022011
72246022011
Article number
72246022011
72246022011
Image Code
246
Weight
0.130
0.130
kg
Dimension long
20-SDR11 MOP 10bar 15-150l/h
20-SDR11 MOP 10bar 15-150l/h
Dimension short
20
20
Description 1
Flow Meter M123
Description 2
FPM-sealing PSU-measuring tube
Material
PP Pure grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
20.000
20.000
mm
IDA
0.500
0.500
인치
DN
15.000
15.000
S
1.900
1.900
mm
Dimension L
293.000
293.000
mm
H
185.000
185.000
mm
P
10.000
bar
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성