AGRU 72241103211 Pressure reducing valve V82 with gauge guard/stainless PP Pure grey 32 - SDR11 MOP 10 bar
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/valves/241_1.prj},{NB=AGRU_72241103211_Pressure reducing valve V82_with gauge guard/stainless_PP Pure grey_32 - SDR11 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72241103211},{M=72241103211},{BILDCODE=241.1},{WEIGHT=1.000},{DIMENSIONLANG=32 - SDR11 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Pressure reducing valve V82},{EXT_BEZ_2=with gauge guard/stainless},{MATERIAL=PP Pure grey},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{IDA=1.000},{DN=25.000},{S=2.900},{L=190.000},{D=100.000},{H=170.000},{B=40.000},{P=10.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
241.1 - Pressure reducing valve V82
Bill of material
AGRU_72241103211_Pressure reducing valve V82_with gauge guard/stainless_PP Pure grey_32 - SDR11 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
72241103211
72241103211
Article number
72241103211
72241103211
Image Code
241.1
Weight
1.000
1.000
kg
Dimension long
32 - SDR11 MOP 10 bar
32 - SDR11 MOP 10 bar
Dimension short
32
32
Description 1
Pressure reducing valve V82
Description 2
with gauge guard/stainless
Material
PP Pure grey
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
IDA
1.000
1.000
인치
DN
25.000
25.000
S
2.900
2.900
mm
Dimension L
190.000
190.000
mm
D
100.000
100.000
mm
H
170.000
170.000
mm
B
40.000
40.000
mm
P
10.000
10.000
bar
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성