AGRU 72240632011 T-Diaphragm Valve manually controlled PP Pure grey 63/20 - SDR11 MOP 10 bar
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/valves/240.prj},{NB=AGRU_72240632011_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_63/20 - SDR11 MOP 10 bar (architecture400)},{MN=72240632011},{DA=63.000},{DA1=20},{S=5.800},{S1=1.900},{L=185.000},{L1=33.000},{L2=7.000},{L3=64.500},{L4=185.000},{L5=0.000},{D1=86.000},{Z=39.000},{H=102.000},{T=141.000},{T1=100.000},{BRUTTOPREIS=0.000},{X1=2},{B=135.000},{SL1=32.000},{ST=48.300},{DN=40.000},{SL=194.000},{M=72240632011},{BILDCODE=240},{WEIGHT=0.714},{DIMENSIONLANG=63/20 - SDR11 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=63/20},{EXT_BEZ_1=T-Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_2=manually controlled},{EXT_BEZ_3=EPDM/PTFE diaphragm},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=machined},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
240 - T-Diaphragm Valve
Bill of material
AGRU_72240632011_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_63/20 - SDR11 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
72240632011
72240632011
Article number
72240632011
72240632011
Image Code
240
Weight
0.714
0.714
kg
Dimension long
63/20 - SDR11 MOP 10 bar
63/20 - SDR11 MOP 10 bar
Dimension short
63/20
63/20
Description 1
T-Diaphragm Valve
Description 2
manually controlled
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
Material
PP Pure grey
Manufacturing process
machined
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
63.000
63.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
20
20
mm
S
5.800
5.800
mm
S1
1.900
1.900
mm
Dimension L
185.000
185.000
mm
L1
33.000
33.000
mm
L2
7.000
mm
L3
64.500
64.500
mm
L4
185.000
185.000
mm
L5
0.000
0.000
mm
D1
86.000
86.000
mm
Z
39.000
39.000
mm
H
102.000
102.000
mm
T
141.000
141.000
mm
T1
100.000
100.000
mm
B
135.000
mm
SL1
32.000
mm
ST
48.300
mm
DN
40.000
mm
SL
194.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성