??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 31
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
240 - T-Membranventil
Stückliste
AGRU_72240632011_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_63/20 - SDR11 MOP 10 bar
LOD-Ziel
LOD Level
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
240
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
T-Membranventil
Bezeichnung 2
handgesteuert
Bezeichnung 3
EPDM/PTFE diaphragm
Werkstoff
PP Pure grey
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
S
mm
S1
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
7.000 mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D1
mm
Z
mm
H
mm
T
mm
T1
mm
B
135.000 mm
SL1
32.000 mm
ST
48.300 mm
DN
40.000 mm
SL
194.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen