AGRU 72306003211 Sanitary Joint Fitting PP Pure grey 32X2.9 SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/fittings/72_306.prj},{NB=AGRU_72306003211_Sanitary Joint Fitting_PP Pure grey_32X2.9 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72306003211},{M=72306003211},{BILDCODE=72.306},{WEIGHT=0.019},{DIMENSIONLANG=32X2.9 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Sanitary Joint Fitting},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{IDA=1.000},{S=2.900},{L=42.000},{L1=23.000},{L2=2.800},{D=50.500},{D1=29.700},{D3=40.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
72.306 - Sanitary Joint Fitting
Bill of material
AGRU_72306003211_Sanitary Joint Fitting_PP Pure grey_32X2.9 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
72306003211
72306003211
Article number
72306003211
72306003211
Image Code
72.306
Weight
0.019
0.019
kg
Dimension long
32X2.9 SDR11 ISO S-5
32X2.9 SDR11 ISO S-5
Dimension short
32
32
Description 1
Sanitary Joint Fitting
Material
PP Pure grey
Manufacturing process
machined
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
IDA
1.000
1.000
인치
S
2.900
2.900
mm
Dimension L
42.000
mm
L1
23.000
mm
L2
2.800
mm
D
50.500
50.500
mm
D1
29.700
29.700
mm
D3
40.000
40.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성