AGRU 72303107511 Instrumentation Fitting without thread PP Pure grey 75X6.8 SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/fittings/303_1.prj},{NB=AGRU_72303107511_Instrumentation Fitting_without thread_PP Pure grey_75X6.8 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72303107511},{M=72303107511},{BILDCODE=303.1},{WEIGHT=0.390},{DIMENSIONLANG=75X6.8 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=75},{EXT_BEZ_1=Instrumentation Fitting},{EXT_BEZ_2=without thread},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=75.000},{S=6.800},{L=120.000},{L1=50.000},{D1=106.000},{X1=2},{L2=33.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
303.1 - Instrumentation Fitting
Bill of material
AGRU_72303107511_Instrumentation Fitting_without thread_PP Pure grey_75X6.8 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
72303107511
72303107511
Article number
72303107511
72303107511
Image Code
303.1
Weight
0.390
0.390
kg
Dimension long
75X6.8 SDR11 ISO S-5
75X6.8 SDR11 ISO S-5
Dimension short
75
75
Description 1
Instrumentation Fitting
Description 2
without thread
Material
PP Pure grey
Manufacturing process
machined
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
75.000
75.000
mm
S
6.800
6.800
mm
Dimension L
120.000
120.000
mm
L1
50.000
mm
D1
106.000
106.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성