??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
220 - Té de prélèvement
Nomenclature
AGRU_72220321611_Sampling Tee_with PT-female thread_PP Pure grey_32X3/8 PT SDR11 ISO S-5
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
220
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Té de prélèvement
Description 2
avec filetage intérieur PT
Matériel
PP Pure grey
Processus de fabrication
production par injection
Technologie de connexion
soudage en bout + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
S
mm
Dimension L
mm
L3
mm
Z
mm
SW
55.000 mm
PT
0.375
KGEW
14.950 mm
Dimension E
16.660 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés