AGRU 72067252211 Reducer concentric long spigot PP Pure grey 250/225 SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/fittings/067.prj},{NB=AGRU_72067252211_Reducer concentric_long spigot_PP Pure grey_250/225 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72067252211},{M=72067252211},{BILDCODE=067},{WEIGHT=4.510},{DIMENSIONLANG=250/225 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=250/225},{EXT_BEZ_1=Reducer concentric},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=250.000},{DA1=225},{S=22.700},{S1=20.500},{L=315.000},{L1=153.000},{L2=133.000},{X1=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
067 - Reducer concentric
Bill of material
AGRU_72067252211_Reducer concentric_long spigot_PP Pure grey_250/225 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
72067252211
72067252211
Article number
72067252211
72067252211
Image Code
067
Weight
4.510
4.510
kg
Dimension long
250/225 SDR11 ISO S-5
250/225 SDR11 ISO S-5
Dimension short
250/225
250/225
Description 1
Reducer concentric
Description 2
long spigot
Material
PP Pure grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
250.000
250.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
225
225
mm
S
22.700
22.700
mm
S1
20.500
20.500
mm
Dimension L
315.000
315.000
mm
L1
153.000
153.000
mm
L2
133.000
133.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성