AGRU 72033323211 Adaptor Male Thread R-thread PP Pure grey 32X1 SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/fittings/033.prj},{NB=AGRU_72033323211_Adaptor Male Thread_R-thread_PP Pure grey_32X1 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72033323211},{M=72033323211},{BILDCODE=033},{WEIGHT=0.021},{DIMENSIONLANG=32X1\" SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Adaptor Male Thread},{EXT_BEZ_2=R-thread},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{S=2.900},{L=61.000},{L1=29.000},{L2=24.000},{SW=36.000},{RIN=1.000},{KGEW=30.290},{E=33.250},{X1=5},{XX=32X1 SDR11 ISO S-5},{R=12.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
033 - Adaptor Male Thread
Bill of material
AGRU_72033323211_Adaptor Male Thread_R-thread_PP Pure grey_32X1 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
72033323211
72033323211
Article number
72033323211
72033323211
Image Code
033
Weight
0.021
0.021
kg
Dimension long
32X1" SDR11 ISO S-5
32X1" SDR11 ISO S-5
Dimension short
32
32
Description 1
Adaptor Male Thread
Description 2
R-thread
Material
PP Pure grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
S
2.900
2.900
mm
Dimension L
61.000
61.000
mm
L1
29.000
29.000
mm
L2
24.000
24.000
mm
SW
36.000
36.000
mm
RIN
1.000
1.000
인치
KGEW
30.290
30.290
mm
Dimension E
33.250
33.250
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성