AGRU 72012209011 Stub Flange JIS short spigot PP Pure grey 90X8.2 SDR11 ISO S-5
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/fittings/012_2.prj},{NB=AGRU_72012209011_Stub Flange JIS_short spigot_PP Pure grey_90X8.2 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72012209011},{M=72012209011},{BILDCODE=012.2},{WEIGHT=0.293},{DIMENSIONLANG=90X8.2 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=90},{EXT_BEZ_1=Stub Flange JIS},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=90.000},{IDA=3.000},{S=8.200},{L=82.000},{L3=40.000},{D3=105.000},{D4=129.000},{H=17.000},{X1=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012.2 - Stub Flange JIS
Bill of material
AGRU_72012209011_Stub Flange JIS_short spigot_PP Pure grey_90X8.2 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
72012209011
72012209011
Article number
72012209011
72012209011
Image Code
012.2
Weight
0.293
0.293
kg
Dimension long
90X8.2 SDR11 ISO S-5
90X8.2 SDR11 ISO S-5
Dimension short
90
90
Description 1
Stub Flange JIS
Description 2
short spigot
Material
PP Pure grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
90.000
90.000
mm
IDA
3.000
3.000
인치
S
8.200
8.200
mm
Dimension L
82.000
82.000
mm
L3
40.000
40.000
mm
D3
105.000
105.000
mm
D4
129.000
129.000
mm
H
17.000
17.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성